chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL20-2RFID-S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module d'électronique BL20
BL20-2RFID-S
ID de la commande 6827306
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
55
Tension de service
DC
Longueur de câble (m)
50
Homologations
cULus
Nombre de canaux
2
Plage d'installation
Zone 2
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Type de signal
RFID
Homologations
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Caractéristiques principales
Nombre de canaux
2
Mode de protection
IP20
home
Turck-Shop
Système d'identification
Interfaces HF/UHF
BL20-2RFID-S
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
621,99 €
Total de l'article
621,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support